Tutti i prodotti disponibili per spedizione
stesso giorno dell'ordine in tutto il mondo
Nuovo catalogo di 264 pagine!
Richiedi ora la tua copia
Assistenza alla clientela
e supporto tecnico in Italia
+39 06.40.71.603
Distributore esclusivo Pasternck
per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.
I trimmer di fase della Pasternack sono dispositivi passivi aggiustabili a
microonde creati per quelle applicazioni RF dove l’ accoppiamento di fase tra 2 cavi è
necessaria per ottimizzare le caratteristiche di un sistema. In dipendenza dalle
applicazioni, un minimo aggiustamento in fase puo’ essere richiesto al trimmer di fase
per assicurare elevate prestazioni al sistema RF. I trimmer di fase RF variabili di Pasternack
permettono all’operatore di fare precisi aggiustamenti manuali alla fase senza degradare il segnale.
I trimmer di fase a 50 Ohm di Pasternack sono costruiti con connettori SMA o possono essere ordinati con l’opzione da SMA a RG405 (.085” semi-rigido a saldare). I nostri trimmer di fase analogici hanno una frequenza operativa dalla DC a 18 GHz. I nostri trimmer di fase a banda larga hanno una gamma di fase da 0° a 360° ed un aggiustamento di fase di 10° per GHz in dipendenza dal tipo. La perdita di inserzione massima è 0.5dB. La maggior parte dei trimmer di fase è conforme alle norme REACH.
La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine, i trimmer di fase disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).
Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS
al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603
M.P.G. INSTRUMENTS SRL
VIA PIETRO MASCAGNI, 42
20030 SENAGO (MI) ITALIA
EMAIL: mpgrm@mpginstruments.com
Tel. +39 06.40.71.603
Fax. +39 06.40.71.667
Pasternack Home | About Us | Contact Us | Terms and Conditions | Privacy Policy
Stay in Touch!
© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018