Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Coaxial RF Terminations

Terminazioni RF

 

Le nostre terminazioni RF (conosciute anche come carichi RF o carichi fittizi)

sono disponibili con connettori tipo 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, BNC, C, Mini

SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP e TNC. Le terminazioni RF di

Pasternack sono organizzate in 2 categorie, carichi passanti e carichi RF. Le

terminazioni RF di Pasternack Enterprises sono sia nella versione standard che nella

versione di precisione e molte sono conformi alle norme RoHS e REACH. Terminazioni RF

sono disponibili per spedizione lo stesso giorno dell’ordine con potenze di  0.25 Watt, 0.5 Watt, 1 Watt, 2 Watt, 5 Watt, 10 Watt, 25 Watt, 50 Watt e 100 Watt.

 

Le terminazioni RF di Pasternack vengono offerte con impedenza di 50 Ohm, 75 Ohm o 93 Ohm. La gamma di frequenza per queste terminazioni RF và dalla DC a 50 GHz. Le terminazioni RF sono disponibili nel genere femmina, jack, maschio, da maschio a femmina, e spina senza sesso.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  le terminazioni RF  disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +949-261-1920)

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018