Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Filters

Filtri RF

 

I filtri Rf di Pasternack sono componenti coassiali passivi disponibili i tre varietà di

base: passabanda, Passabasso e Passaalto. La funzione base di questi filtri

RF è di permettere ad una certa frequenza di passare in una determinata

gamma e di tagliare quelle frequenze fuori quella data gamma. I filtri RF di

Pasternack sono disponibili per l’utilizzo in alcune bande di frequenza comuni come ISM,

RFID, WiFi, Bluetooth, Zigbee, GPS L1, GPS L2, GSM, PCS, UMTS, AWS e WIMAX. Molti

dei nostril filtri RF sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

I filtri RF di Pasternack sono connettorizzati  SMA ed hanno una vasta gamma di frequenze dalla DC a 5.9 GHz. I nostri filtri Passabanda, Passabasso e Passaalto hanno una perdita di inserzione molto bassa da 0.75dB a 1.5dB. Questi filtri RF hanno caratteristiche costruttive che forniscono un eccezionale VSWR e rendimento a lunga durata.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i filtri RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018