Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Frequency Multipliers

Moltiplicatori di frequenza

 

I moltiplicatori di frequenza Pasternack (conosciuti anche come doppiatori di

frequenza) sono componenti passivi a microonde che creano una frequenza in uscita

piu’ grande del segnale in ingresso, conosciuto come segnale armonico. Il segnale di

ingresso viene guidato attraverso un filtro passabanda che seleziona il segnale dell’armonica

desiderato. I nostri moltiplicatori di frequenza sono utilizzati per applicazioni nelle

apparecchiature di prova e nelle comunicazioni.

 

I moltiplicatori di frequenza a 50 Ohm sono disponibili solo con connettori SMA. Essi hanno una frequenza opertaiva da 1,5 a 13 GHz ed una frequenza di uscita tra 3 GHz e 26 GHz. I moltiplicatori di frequenza Pasternack hanno un livello di ingresso massimo tra +10dBm e +13dBm ed una perdita di conversione massima di 10dB. Tutti i nostri moltiplicatori di frequenza a microonde sono conformi alla norma REACH.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i moltiplicatori di frequenza disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018