Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Switches

Switch RF

 

Gli switch RF di Pasternack sono componenti a microonde passivi  che instradano

un segnale RF ad alta frequenza attraverso un percorso di trasmissioni impostate. Gli

switch RF di Pasternack sono maggiormente usati nei sistemi di test a microonde

per instradare vari segnali RF tra strumenti, permettendo l’esecuzione di test

multipli contemporaneamente  utilizzando lo stesso setup. Abbiamo tre tipi basilari

di switch RF e a microonde tra cui switch Pin diode, switch RF a relè elettromeccanico

(RF relay) e switch RF manuali. Molti dei nostri switch RF e a microonde sono conformi alle

norme RoHS e REACH.

 

 Switch RF a 50 Ohm sono disponibili con connettori SMA, BNC e N, mentre le varietà a 75 Ohm hanno solo connettori N e BNC. Abbiamo differenti configurazioni tra cui switch SPST, switch SPDT a 50 Ohm e 75 Ohm, switch DPDT, switch SP3T, switch SP4T, switch SP6T, switch SP8T, switch SP10T, relè coassiali RF A/B e switch di trasferimento. I nostri switch hanno una gamma di frequenza dalla DCa 40 GHz e un VSWR molto basso. Gli switch RF di Pasternack hanno una gamma di potenza da 0.5 Watta 275 Watt ed una soglia massima di velocità tra 100 e 250 nanosecondi (nsec.).

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  gli switch RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018