Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Mixers

Mixer RF

 

I mixer RF di Pasternack (conosciuti anche come mixer a doppio bilanciamento

o mixer di frequenza) sono circuiti a microonde passivi che possono creare

nuove frequenze quando due segnali vengono iniettati su di essi. Con i mixer

RF passivi, la frequenza di uscita è di solito più bassa della somma delle due

frequenze di ingresso. Le due frequenze di ingresso , note come RF e LO,

modulate vengono modulate dentro il mixer RF per creare la frequenza di uscita IF.

 

I mixer di Pasternack a 50 Ohm sono disponibili solo con connettori SMA. I nostri mixer RF hanno le frequenze di ingresso operative RF e LO da 2 GHz a 18 GHz ed una uscita di frequenza IF tra la DC e 8 GHz. I mixer RF di Pasternack hanno una potenza massima di LO di 10dB e una perdita di conversione massima LO di 7.3dB. Molti dei nostri mixer RFa microonde sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i mixer  RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018