Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Couplers

Accoppiatori RF

 

Gli accoppiatori RF di Pasternack sono disponibili nella versione accoppiatore

direzionale, accoppiatore direzionale duale e accoppiatore ibrido. Molti dei nostri

accoppiatori RF sono conformi alle norme RoHS e REACH. Gli accoppiatori di

Pasternack possono essere acquistati con connettori N o SMA.

 

Gli accoppiatori direzionali di Pasternack possono essere sia N che SMA, mentre i duali

o gli ibridi sono disponibili solo con connettori SMA. La gamma operativa di potenza và da 10 Watta 70 watt. La gamma di frequenza da 1 GHz a 8 GHz. I nostri accoppiatori possono essere ordinati con varie direttività (dB) da 10dB a 6dB.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  gli accoppiatori RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018