Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Pasternack Attenuators

Attenuatori RF

 

Fanno parte degli attenuatori coassiali di Pasternack Enterprises gli attenuatori

variabili con continuità, bias DC, attenuatori fissi e a step. I nostri attenuatori sono

disponibili con variazioni di impedenza a 50 Ohm e 75 Ohm. Queste serie di

attenuatori coassiali sono disponibili con connettori 2.4mm, 2.92, 7/16 DIN, 7mm,

BNC, F, N, SMA e TNC. Il valore della loro attenuazione RF in dB va da 0 a 110dB.

La gamma di frequenza dei nostri attenuatori coassiali va dalla DC a 50 GHz. Questa

linea di prodotti include attenuatori di bassa potenza e di alta potenza da 0.5 Watt a

500 Watt.

 

Gli attenuatori coassiali Pasternack hanno connettori sia maschio che femmina e possono essere bidirezionali o direzionali, in dipendenza dalla potenza sopportata. I nostri attenuatori RF sono costruiti secondo precise specifiche industriali, il corpo è di alluminio con alette per la dissipazione del calore, di acciaio inossidabile o ottone nichelato.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine, la maggior parte degli attenuatori disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018