Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Pasternack Adapters

Adattatori RF

 

La linea degli adattatori RF di Pasternack Enterprises è composta da 746

modelli, la maggior parte dei quali è conforme alle norme RoHS a REACH.

Pasternack Enterprises offre 276 tipi di adattatori RF della stessa serie e ben

470 adattatori di serie diverse così come modelli a T ed a Croce. La linea di

adattatori RF Pasternack include anche 41 interfacce di connettori del tipo SNA,

TNC, N e BNC.

 

Gli adattatori RF Pasternack sono disponibili nel tipo maschio, femmina, spina, presa, vuoti e sexless, impedenza  50 Ohm, 78 Ohm o 95 Ohm, polarità standard o inversa. Gli adattatori RF di Pasternack Enterprises sono disponibili nel tipo disinserimento veloce (QD), ad interfaccia standard o ad inserzione così come nella versione diretto,  ad angolo di  45°, ad angolo curvo di 90° o ad angolo retto. Pasternack offre adattatori RF con caratteristiche standard o ad alto livello con il corpo in ottone o acciaio inox così come nella configurazione ermetica, da pannello, o da pannello a 4 fori.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine, la maggior parte dei componenti RF e a microonde disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018