Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Limiters

Limitatori RF

 

I limitatori RF di Pasternack sono componenti passivi a larga banda usati per

una protezione al ricevitore e alla componente RF e sono inoltre usati per

applicazioni di livellamento della potenza. I limitatori RF e a microonde hanno una

sogli di limite del livellamento della potenza di +9dBm ed hanno una potenza

massima di ingresso di 1 Watt CW. I limitatori RF di Pasternack sono disponibili in

due tipi: limitatore a diodi PIN-PIN e limitatore a diodi Pin-Schottky.

 

I limitatori RF sono disponibili con connettori SMA. I nostri limitatori RF a banda larga hanno una gamma di frequenza da 500 MHz a 18 GHz. I limitatori RF di Pasternack Enterprises hanno una perdita di inserzione molto bassa con un massimo di 2.5dB. Molti dei nostri limitatori  sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i limitatori  RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018