Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Pasternack RF Connectors

Connettori RF

 

La categoria dei  connettori RF di Pasternack Enterprises include 1.700 modelli

la maggior parte dei quali sono conformi alle norme RoHS e REACH. I nostri

connettori  per applicazioni RF sono disponibili  in 1.0/2.3, 1.6/5.6, 1.85mm, 10-32,

2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3/4”-20, 7/16, banana, BNC, BNC twinax, C, D-Sub, F Type,

FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF,

MMCX, N, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF o UMCX.

I connettori in questa categoria sono applicabili su cavi coassiali, o schede di circuiti stampati (PCB).

 

I connettori Pasternack possono esserr maschio, femmina, spina, presa, vuoti o sexless, a 50 Ohm o 75 Ohm e in polarità standard, inversa o a filo invertito. I nostri connettori RF sono disponibili a disinserimento veloce (QD), ad interfaccia standard o ad inserzione così come nella versione diretto,  ad angolo curvo di 90° o ad angolo retto. Offriamo connettori RF con caratteristiche standard o ad alto livello con il corpo in ottone o acciaio inox. Altri connettori RF hanno configurazione ermetica, da pannello, da pannello a 2 fori o da pannello a 4 fori.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine, la maggior parte dei connettori disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018