Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Isolators and Circulators

Isolatori e Circolatori

 

Gli isolatori RF Pasternack sono dispositivi passivi a microonde a 2 porte che

aiutano a proteggere i componenti RF da una riflessione eccessiva di corrente o di

segnale. I nostri isolatori RF agiscono come una gabbia unidirezionale, isolando

una sorgente e un carico così che ogni energia riflessa al carico sia ingabbiata o dissipata.

I circolatori RF Pasternack sono dispositivi passivi a microonde a 3 porte che controllano la

direzione del segnale e il flusso dentro un circuito RF. I circolatori RF sono inoltre unidirezionali ma

circolano il flusso di energia da una porta alla sua porta adiacente in senso orario.

 

Gli isolatori RF e i circolatori a 50 Ohm sono disponibili con connettori SMA e N. i nostri isolatori e circolatori a banda larga hanno una gamma di frequenza da 1 GHz a 26,5 GHz in dipendenza dalla tipologia ed hanno una bassa perdita di inserzione. Gli isolatori e i circolatori di Pasternack Enterprises hanno una gamma di potenza da 10 Watta 20 watt e un VSWR massimo di 1.45:1. Molti dei nostri isolator e circolatori RF a microonde sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  gli isolatori e circolatori disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018