Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Power Dividers

Divisori di potenza

 

I divisori di potenza Pasternack (conosciuti anche come splitter) sono disponibili

con impedenza a 50 Ohm e a 75 Ohm. I divisori di potenza a 50 Ohm possono

essere acquistati a 2 vie, 3 vie, 4 vie, 6 vie, 8 vie o a 12 vie, mentre quelli a 75

Ohm sono a 2 vie, 4 vie o o8 vie. Molti dei nostri divisori di potenza sono

conformi alle norme RoHS e REACH.

 

I divisori di potenza Pasternack possono essere ordinati con i connettori 2.92,BNC, N o SMA. I divisori di potenza a 75 Ohm sono disponibili solo con connettori BNC. La gamma di potenza per i divisori di potenza RF e microonde di Pasternack và da 1 Watt a 50 Watt. La gamma di frequenza dalla DCa 26,5 GHz.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i divisori di potenza disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018