Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Noise Sources

Sorgenti di rumore RF (Generatori di rumore)

 

Le sorgenti di rumore RF di Pasternack (conosciuti anche come generatori di

rumore) sono componenti a microonde basati su diodi che producono un

rumore bianco per valutare il rendimento di un sistema come la figura di

rumore. I generatori di rumore di Pasternack sono comunemente usati in

produzione e sviluppo di test in laboratorio. Le nostre sorgenti di rumore sono

disponibili con due differenti uscite di rumore, rumore medio e rumore elevato.

 

Le sorgenti di rumore a 50 Ohm sono disponibili con l’uscita RF connettorizzata SMA, mentre l’ingresso è connettorizzato BNC bias o SMA. Le nostre sorgenti di rumore RF hanno una ganmma operativa di frequenza da 1 GHz a 18 GHz. Queste sorgenti di rumore RF hanno una uscita massima di rumore da 15.5dB a 35dB oltre il  rapporto di rumore (ENR). Molti delle nostre sorgenti di rumore RF sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

 La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  le sorgenti di rumore RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018