Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Cables

Cavi RF

 

La categoria di cavi RF di Pasternack Enterprises comprende 86 tipi di cavi, la

maggior parte dei quali è conforme alle norme RoHS e REACH. I nostri cavi

coassiali e biassiali sono costruiti secondo precise specifiche RF e sono

disponibili in 84 versioni coassiali e 2 versioni biassiali. I cavi coassiali

Pasternack possono essere ordinati con impedenza a 50 Ohm, 52 Ohm, 53

Ohm, 75 Ohm, 93 Ohm o 95 Ohm mentre i cavi biassiali sono ordinabili con impedenza 100 Ohm o 78 Ohm. Sia i cavi coassiali che quelli biassiali possono essere acquistati a doppia calza, singola o tripla.

 

I cavi RF sono costruiti nelle versioni a bassa perdita e a caratteristiche standard, con misura di diametro da 0.020 a 0,945 pollici. I cavi RF pasternack sono disponibili nelle versioni ondulato, flessibile, formabile o semi rigido. La misura ed il materiale di costruzione ne determina la flessibilità ed il raggio di curvatura; alcuni cavi hanno un raggio di curvatura minimo. Una varietà di materiali dielettrici tra cui  AIR/FEP, FEP, Foam PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) o PTFE(S) determinano una ampia gamma di caratteristiche di prestazioni. I nostri cavi biassiali e coassiali sono costruiti per corrispondere ad una ampia gamma di prestazioni come attenuazione, temperatura, voltaggio e potenza RF.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i cavi RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018