Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Phase Shifters

Phase Shifter RF

 

I phase shifter RF sono componenti a microonde passivi utilizzati per cambiare

l’angolo di fase di un segnale RF. I nostri phaase shifter RF analogici hanno una

consistente ampiezza attraverso tutti gli stati di fase ed una bassa perdita di

inserzione rendendoli ideali per applicazioni RF come i modulatori di fase, up converter

di frequenza, strumenti di test, antenne a schiera etc. Tutti i nostri phase shifter RF sono

conformi alla norma REACH.

 

I phase shifter RF di Pasternack hanno connettori SMA o 2.92mm femmina ed hanno una larga banda di frequenza che và dalla DCa 40 GHz. I phase shifter RF passivi  di Pasternack hanno una gamma di potenza media di 100 watt ed una potenza di picco di 3.000 Watt.. I nostri phase shifter RF analogici hanno una gamma di fase da 0° a 360° ed un aggiustamento di fase da 30° a 60° per GHz. La massima perdita di inserzione di questi phase shifter RF và da 0.5dB a 2.5dB.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i phase shifter RF variabili  e a microonde disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018