Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Cable Assemblies

Cavi RF assemblati

 

I cavi RF assemblati Pasternack possono essere acquistati con differenti tipi

di connettore e lunghezza a piacere in dipendenza dalle esigenze ed applicazioni.

Se cercate un cavo a configurazione speciale non trovato qui,  potete crearlo

nella configurazione desiderata chiamando il nostro ufficio di assistenza tecnica.

 

I cavi pasternack a 50 Ohm possono essere ordinati utilizzando i seguenti tipi di

connettori: 1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm, 3,5mm, NMD, 3-4”-20, 7-16 DIN,banana

coccodrillo, BNC, BNC twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini coccodrillo, Mini banana e Mini UHF. Cavi assemblati 75 Ohm possono essere costruiti con i seguenti connettori a 75 Ohm: 1.6-5.6, BNC, F, HDMI, N, RCA, SMB, SMC, TNC e Mini SMB.

 

I cavi coassiali disponibili sono: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U e RG8X.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce cavi RF assemblati  lo stesso giorno di ricezione dell’ordine. Molti dei cavi RF assemblati sono conformi alle norme RoHS e REACH. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018