Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Detectors

Rivelatori RF

 

I rivelatori RF di Pasternack sono componenti coassiali attivi che convertono la

potenza del segnale RF in un voltaggio DC proporzionale alla sua porta di

uscita, anche riferita come “video out”. Noi abbiamo tre tipi base di rivelatori RF

tra cui i rivelatori “zero bias Schottky diode”,”bias Schottky diode” e “log”.

 

I rivelatori RF di Pasternack sono comunemente usati per monitorare e misurare la potenza

del segnale da una sorgente RF. Molti dei nostri rivelatori RF sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

I rivelatori RF sono disponibili con connettori SMA, mentre la versione a 75 Ohm ha connettori BNC.  Tutti i nostri rivelatori hanno la gamma di frequenza da 100 KHz a 26,5 GHz. Questi rivelatori RF hanno una potenza massima in ingresso tra 10dBm e 23dBm e una soglia del segnale RF (sensibilità tangenziale) da -54dBm a -20dBm. Pasternack  ha due varianti di rivelatori RF con uscita di polarizzazione positiva o negativa.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i rivelatori RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018