Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Pasternack DC Blocks

DC Block

 

I DC Block di Pasternack sono componenti coassiali passivi che prevengono

(bloccano) il flusso di  frequenze di corrente diretta  (DC) ai segnali RF. I DC Block

di Pasternack sono disponibili a 50 Ohm e 75 Ohm e possono essere acquistati nel

formato a conduttore interno, a conduttore esterno oppure sia interno che esterno a

diverse gamme di frequenza. Molti dei nostri DC Block sono conformi alle norme

RoHS e REACH.

 

I DC block di Pasternack possono essere ordinati con connettore 2.4mm, 2.92mm, BNC, N, SMA ed hanno una gamma di frequenza da 10 MHz a 50 GHz. I nostri DC block a 75 Ohm sono disponibili con connettore N, F e BNC ed hanno una gamma di frequenza da 10 MHz a 4 GHz. Il voltaggio per i DC block a 50 Ohm di Pasternack a RF e a microonde và da 75 Volt a 950 Volt a seconda del tipo. I nostri DC block a 75 Ohm sono disponibili con un voltaggio di 200 Volt.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i DC block disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018