Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Matching Pads

Matching Pads

 

I matching pads di Pasternack sono componenti coassiali passivi che permettono

un adattamento di impedenza nei sistemi tra 50 Ohm e 75 Ohm  senza introdurre

molta energia riflessa nei circuiti. I matching pads di Pasternack sono ideali per

quelle applicazioni che richiedono una connessione tra un cavo a 50 Ohm e un

sistema a 75 Ohm.

 

I matching pads di Pasternack sono disponibili con connettorizzazioni maschio/femmina  in serie o tra le serie con i seguenti connettori N, BNC, SMA, TNC e F. Molti dei nostri matching pads RF sono conformi alle norme RoHS e REACH. I matching pads Pasternack hanno un livello di VSWR molto buono con una gamma tra 1:20:1 e 1:35:1 con una accuratezza entro 0.5dB. I nostri matching pads hanno una gamma di frequenza tra 500 MHz e 3 GHz. La massima perdita di attenuazione è di 5,7dB.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  i matching pads disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018