Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

RF Amplifiers

Amplificatori RF

 

Gli amplificatori di potenza Pasternack vengono usati per convertire un segnale

a bassa potenza ed a bassa frequenza ad una potenza e una frequenza maggiori.

Gli amplificatori RF sono generalmente utilizzati nelle applicazioni  di conduzione della

potenza di trasmissione di una antenna. Gli amplificatori RF di Pasternack sono costruiti

per soddisfare una ampia gamma di applicazioni.

 

La nostra linea di amplificatori RF include amplificatori RF in linea con un guadagno di 18dB e frequenze da 500 MHz a 2 GHz; amplificatori RF  di largo uso con guadagno di 18dB e frequenza operativa da 10 MHz a 3 GHz; e amplificatori RF a basso rumore (LNA) che offrono un guadagno di 21dB e frequenza operativa da 500 MHz a 18 GHz.

 

Gli amplificatori RF a 50 Ohm sono disponibili solo con connettori SMA. I nostri amplificatori RF a banda larga hanno una gamma di frequenza da 20 MHz a 18 GHz in dipendenza dal tipo. Gli amplificatori RF hanno una gamma operativa del voltaggio tra 9 Volt e 15 Volt (VDC) e una massima figura di rumore da 2.5dB a 7dB. Molti dei nostri amplificatori RF e microonde sono conformi alle norme RoHS e REACH.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine,  gli amplificatori RF disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018