Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Waveguides

Guide d’onda

 

Le guide d’onda Pasternack sono strutture di guida alle onde elettromagnetiche,

spesso chiamate linea di trasmissione a guida d’onda. Le nostre guide d’onda

sono linee di trasmissione a bassa perdita in grado di veicolare alte potenze

con alti isolamenti. Le nostre guide d’onda sono comunemente utilizzate  per

comunicazioni ad onde millimetriche che richiedono capacità di bassa perdita, tipicamente non

possibili  solo con cavi coassiali. Applicazioni comuni per queste guide d’onda includono sistemi radar per la loro caratteristica di alta potenza, reti di alimentazione di antenna per bassa perdita e accuratezza di fase e test da laboratorio.

 

Guide d’onda sono disponibili in misure standard da WR-430 a WR-28, che comprende frequenze da 1.7 GHz a 40 GHz. In riferimento alla misura della guida d’onda, il termine “WR-xxx” sta per “Guida d’onda rettangolare”; il numero indica le dimensioni di larghezza interna della guida d’onda espresse in centesimi di pollice. La nostra intera linea di guide d’onda è costruita con corpo in alluminio per le sue caratteristiche di leggerezza. Noi disponiamo di adattatori e terminazioni in guide d’ondacon flange  quadrate o rettangolari.

 

Noi spediamo i prodotti in guide d’onda RF e a microonde  lo stesso giorno del Vostro ordine  dalla nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 in Irvine, California. Pasternack Enterprises offre la piu’ ampia gamma di componenti RF e a microonde, inclusi i prodotti di test e misurazioni. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018