Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

MPG Instruments

Distributore esclusivo Pasternck

per l’Italia: M.P.G. Instruments s.r.l.

Pasternack Bias Tees

Bias Tee

 

I bias tee di Pasternack sono componenti coassiali passivi principalmente utilizzati

in applicazioni dove è necessario iniettare correnti DC o voltaggi in un circuito RF.

I bias tee sono costruiti per iniettare corrente DC in un circuito RF senza influenzare il

segnale RF attraverso il percorso di trasmissione principale. Le nostre linee di bias tee

vengono utilizzate in applicazioni dove c’e’ bisogno di alimentazione DC per alimentare

amplificatori o antenne o altri circuiti RF. La “tee” nel nome deriva dalla loro forma a tre porte che è

tipicamente a forma di T.

 

I bias tee di Pasternack sono disponibili a 50 Ohm con due tipi di connettori tra cui un pin saldato e SMA femmina. Altre configurazioni di connettori per i nostri bias tee includono 2.4mm, 2.92mm.3.5mm, tipo N e SMA. I bias tee di Pasternack hanno una gamma di voltaggio tra 24 e 100 volt. La massima corrente DCda 200mA a 7.000mA. La maggior parte di essi è conforme alle norme RoHS e REACH.

 

La nostra fabbrica, certificata ISO 9001-2008 spedisce lo stesso giorno di ricezione dell’ordine, la maggior parte dei bias tee disponibili a stock. Vi è a portata di mano anche una eccezionale assistenza tecnica  alla clientela (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, 866-727-8376 per chiamate da USA e Canada o +1-949-261-1920 dal resto del mondo).

 

Per supporto tecnico locale e per comprare in Italia, contattare M.P.G. INSTRUMENTS

al numero (+39) 02 99813130 o al numero (+39) 06 4071603

M.P.G. INSTRUMENTS SRL

VIA PIETRO MASCAGNI, 42

20030 SENAGO (MI) ITALIA

Tel. +39 06.40.71.603

Fax. +39 06.40.71.667

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018